You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BR50-S250 TUBE W. FLANGE"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
  • Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
Dane techniczne
Numer pozycji
28250150020
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,19 kg
Długość rury
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Kolor obudowy/elementu
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób montażu sygnalizatora
Stojak
Wymiary produktu (mm)
260 mm x 70 mm x 70 mm
Numer pozycji
28250150020
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,19 kg
Długość rury
250 mm
GTIN (EAN)
4061131152538
Kolor obudowy/elementu
Aluminium
ETIM-Class
EC001259
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób montażu sygnalizatora
Stojak
Wymiary produktu (cale)
10.24 inch x 2.76 inch x 2.76 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download