You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BR50-W-bracket for direct VA"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
  • Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
Dane techniczne
Numer pozycji
28250180000
Rodzaj akcesorium/części zamiennej w zakresie technologii sygnalizacyjnej
Wspornik montażowy
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Kolor obudowy/elementu
Stal nierdzewna
ETIM-Class
EC001153
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób montażu sygnalizatora
Bezpośrednio
Wymiary produktu (mm)
85 mm x 90 mm x 65 mm
Numer pozycji
28250180000
Rodzaj akcesorium/części zamiennej w zakresie technologii sygnalizacyjnej
Wspornik montażowy
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,155 kg
GTIN (EAN)
4061131253716
Kolor obudowy/elementu
Stal nierdzewna
ETIM-Class
EC001153
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób montażu sygnalizatora
Bezpośrednio
Wymiary produktu (cale)
3.35 inch x 3.54 inch x 2.56 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR N/A pdf 204.05 KB Download