You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "CCE6101 1100 WT CE HSP STD"

Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.

Nasze kompaktowe i wydajne agregaty chłodnicze CCE 6101–6301 (typ NEMA 12) oferują wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w większych modelach. Te agregaty o mniejszych rozmiarach stanowią idealne rozwiązanie do zintegrowanego chłodzenia silników i/lub procesów, niezbędnego w szybkich centrach obróbczych. Wytrzymałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze kompaktowe agregaty chłodnicze CCE gwarantują obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji. Dzięki zasilaniu jednofazowemu można je łatwo zainstalować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.

  • Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
  • Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Dane techniczne
Numer pozycji
42130115006
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Ilość czynnika chłodniczego (g)
800 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
28,22 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
1100 W
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
1100 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6101 1100
Area of application (market)
Przemysłowy
Masa produktu (kg)
67 kg
GTIN (EAN)
4061131177258
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Numer pozycji
42130115006
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Liczba faz
1
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
28,22 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
1100 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
3750 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6101 1100
Area of application (market)
Przemysłowy
Waga produktu (funtów)
147,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131177258
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 771.03 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 771.03 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf N/A pdf 2.55 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130115006_2.0.pdf N/A pdf 37.6 KB Download

Technical Drawings

CCE6101 1100 WT CE HSP STD

Wymiary
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in