Compact Packaged Chillers
CCE6201 1700 WT CE HS STD
Industrial kompaktowa chłodziarka 1.7kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Numer produktu:
42130175004
Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.
Nasze kompaktowe i wydajne agregaty chłodnicze CCE 6101–6301 (typ NEMA 12) oferują wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w większych modelach. Te agregaty o mniejszych rozmiarach stanowią idealne rozwiązanie do zintegrowanego chłodzenia silników i/lub procesów, niezbędnego w szybkich centrach obróbczych. Wytrzymałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze kompaktowe agregaty chłodnicze CCE gwarantują obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji. Dzięki zasilaniu jednofazowemu można je łatwo zainstalować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.
Nasze kompaktowe i wydajne agregaty chłodnicze CCE 6101–6301 (typ NEMA 12) oferują wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w większych modelach. Te agregaty o mniejszych rozmiarach stanowią idealne rozwiązanie do zintegrowanego chłodzenia silników i/lub procesów, niezbędnego w szybkich centrach obróbczych. Wytrzymałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze kompaktowe agregaty chłodnicze CCE gwarantują obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji. Dzięki zasilaniu jednofazowemu można je łatwo zainstalować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.
- Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Informacje dot. produktu "CCE6201 1700 WT CE HS STD"
Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.
Nasze kompaktowe i wydajne agregaty chłodnicze CCE 6101–6301 (typ NEMA 12) oferują wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w większych modelach. Te agregaty o mniejszych rozmiarach stanowią idealne rozwiązanie do zintegrowanego chłodzenia silników i/lub procesów, niezbędnego w szybkich centrach obróbczych. Wytrzymałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze kompaktowe agregaty chłodnicze CCE gwarantują obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji. Dzięki zasilaniu jednofazowemu można je łatwo zainstalować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.
Nasze kompaktowe i wydajne agregaty chłodnicze CCE 6101–6301 (typ NEMA 12) oferują wiele funkcji spotykanych zazwyczaj tylko w większych modelach. Te agregaty o mniejszych rozmiarach stanowią idealne rozwiązanie do zintegrowanego chłodzenia silników i/lub procesów, niezbędnego w szybkich centrach obróbczych. Wytrzymałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze kompaktowe agregaty chłodnicze CCE gwarantują obniżenie kosztów konserwacji i wydłużenie okresu eksploatacji. Dzięki zasilaniu jednofazowemu można je łatwo zainstalować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.
- Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
- Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Numer pozycji
- 42130175004
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 700 g
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 24,69 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 1700 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CCE6201 1700
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Masa produktu (kg)
- 67 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177296
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 634 mm x 600 mm x 557 mm
- Numer pozycji
- 42130175004
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 60 Hz
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 24,69 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
- Konfiguracja HS
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Wolnostojące
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 1700 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 5800 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CCE6201 1700
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Waga produktu (funtów)
- 147,7 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177296
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 771.03 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 771.03 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130175004_4.0.pdf | N/A | 37.03 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6201 1700 WT CE HS STD
- A
- 574 mm
- B
- 435.7 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 571.5 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 22.6 in
- B
- 17.15 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 22.5 in
- Z
- 19.49 in
Wymiary