You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "CCE6401 WT CE HSP STD 400-460/3 R1234yf"

Agregaty chłodnicze firmy Pfannenberg stanowią centralne i ekonomiczne rozwiązanie oraz doskonale zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie precyzyjnej regulacji temperatury i absolutnej niezawodności przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Trwałe, niezawodne i niezwykle łatwe w obsłudze agregaty chłodnicze CCE Compact są gwarancją niższych kosztów konserwacji i dłuższej żywotności.

  • Zgodność z międzynarodowymi normami - Pełna zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego CE i UL 508A, zapewniająca uproszczoną instalację na całym świecie oraz brak barier regulacyjnych
  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
  • Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Dane techniczne
Numer pozycji
42130355104
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
8,5 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
9,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
31 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
34 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
2100 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2400 W
Typ bezpiecznika wstępnego
T
Wartość przed bezpiecznikiem
12 A
Ilość czynnika chłodniczego (g)
1800 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
63,49 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
30 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
15 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
2,6 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
3500 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
3500 W
Podłączenie (czynnik chłodzący)
3/4 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
T / 12 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
3500 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6401 WT
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°C)
13-45 °C
Masa produktu (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131275121
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Numer pozycji
42130355104
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
8,5 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
9,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
31 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
34 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
54
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
2100 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
2400 W
Typ bezpiecznika wstępnego
T
Wartość przed bezpiecznikiem
12 A
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
63,49 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R1234yf
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-400 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
460-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Pakiet konfiguracyjny agregatu chłodniczego
Konfiguracja HSP
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
30 L
Pojemność zbiornika (gal)
7,925 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
3,96 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
38 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
11942,5 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
11942,5 btu/h
Podłączenie (czynnik chłodzący)
3/4 cala
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
T / 12 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
3500 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
11940 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
CCE6401 WT
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°F)
55-113 °F
Waga produktu (funtów)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131275121
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 92.17 KB Download

Technical Drawings

CCE6401 WT CE HSP STD 400-460/3 R1234yf

Wymiary
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in