CPC 1600
CPC 1600 WT CE STD
Industrial kompaktowa chłodziarka 1.6kW water/glycol
R513A
Numer produktu:
42190165501
System chłodzenia CPC 1600 spełnia wymagania wydajnych zakładów produkcyjnych oraz zapewnia łatwy montaż, integrację i konserwację.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
Informacje dot. produktu "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"
System chłodzenia CPC 1600 spełnia wymagania wydajnych zakładów produkcyjnych oraz zapewnia łatwy montaż, integrację i konserwację.
- Kompaktowa chłodziarka typu „plug-and-play” zapewniająca szybki montaż i łatwą integrację - Bardzo szybki montaż bez skomplikowanych zagadnień technicznych, skrócony czas i obniżone koszty uruchomienia, szybkie uruchomienie oraz płynna integracja nawet w ograniczonych przestrzeniach lub w ramach istniejącej infrastruktury – minimalne przestoje, łatwiejsze wdrożenie i maksymalna elastyczność rozmieszczenia.
- Architektura zapewniająca szybką obsługę z łatwym dostępem, systemem filtrów typu „Quick-Swap” oraz inteligentną diagnostyką - Zapewnia skrócenie czasu konserwacji i obniżenie kosztów serwisowych, gwarantując szybsze i dokładniejsze wykrywanie i usuwanie usterek, dłuższą żywotność komponentów oraz, w ostatecznym rozrachunku, maksymalizację czasu sprawności maszyny.
- Numer pozycji
- 42190165501
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 30 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
- 1600 W
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Zintegrowane
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 1600 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Masa produktu (kg)
- 41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 602 mm x 520 mm x 545 mm
- Numer pozycji
- 42190165501
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Liczba faz
- 1
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 86 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 80/20
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Zintegrowane
- F-Gas ready
- Tak
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 1600 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 5460 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- CPC 1600
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Waga produktu (funtów)
- 90,39 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131268369
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Dane techniczne