You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "Condensate Bottle"

Zewnętrzny zbiornik do zbierania gromadzącej się wody skroplonej (1 litr).
Dane techniczne
Numer pozycji
18314000100
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085584
Zakres temperatur roboczych (°C)
0-60 °C
Masa produktu (kg)
0,18 kg
Numer pozycji
18314000100
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085584
Zakres temperatur roboczych (°F)
32-140 °F
Waga produktu (funtów)
0,4 lb.
Wymiary produktu (cale)
8.40 inch x 2.755 inch x 1.575 inch