Informacje dot. produktu "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"
- Numer pozycji
- 42180805501
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 17,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 4500 W
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 13 °C
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 1700 m³/h
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V DC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 50/50
- Pojemność zbiornika (l)
- 10 L
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 1 K
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Montaż boczny/na ścianie
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 36000 W
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- DMC 8.0
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-55 °C
- Masa produktu (kg)
- 170 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270461
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (mm)
- 1202 mm x 880 mm x 320 mm
- Ciśnienie pompy (60 Hz, bar)
- 1 bar
- Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (60 Hz)
- 60 L/min
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Moc grzewcza elektryczna
- 2000 W
- Modbus
- Tak (1)
- Numer pozycji
- 42180805501
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Kolor obudowy/elementu RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 17,5 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 35 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 55
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Liczba faz
- 3
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 4500 W
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 55 °F
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 1000 cfm
- Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
- 24V DC
- Mieszanka chłodząca (zalecana)
- Woda/glikol – 50/50
- Pojemność zbiornika (l)
- 10 L
- Pojemność zbiornika (gal)
- 2,64 gal
- Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
- 1 K
- Podłączenie (czynnik chłodzący)
- 3/4 cala
- Rodzaj czynnika chłodzącego
- Woda
- Sposób montażu agregatu chłodniczego
- Montaż boczny/na ścianie
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
- 36000 W
- Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
- 122830 btu/h
- Krótki opis typu agregatu chłodniczego
- DMC 8.0
- Area of application (market)
- Przemysłowy
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-131 °F
- Waga produktu (funtów)
- 374,79 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270461
- ETIM-Class
- EC002516
- Wymiary produktu (cale)
- 47.32 inch x 34.65 inch x 12.6 inch
- Ciśnienie pompy (60 Hz, psi)
- 15 psi
- Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (60 Hz)
- 15,85 gal/min
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Wydajność chłodnicza przy W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Moc grzewcza elektryczna
- 2000 W
- Modbus
- Tak (1)
Dane techniczne
Technical Drawings
DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Wymiary