You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DPF22000 115V 9003"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.Nasz wentylator z filtrem Datawind (NEMA typ 12) jest montowany na zewnątrz, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafy na sprzęt IT. Produkt ten zapewnia wyjątkowo duży przepływ powietrza, a jednocześnie gwarantuje stopień ochrony IP 55, typ 12, dzięki naszym żebrom i łopatom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu.

  • Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
  • Przeznaczone do przemysłowych środowisk IT - Niezawodne chłodzenie szaf IT na hali produkcyjnej
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Konstrukcja do montażu zewnętrznego - Pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w szafie wewnątrz obudowy
  • Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
64,6 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
64,5 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
47,5 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
20 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
9003
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
124 mm x 116.5 mm
Wymiary produktu (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Masa produktu (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131244059
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
38 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
28 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
20 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
9003
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
4.88 inch x 4.59 inch
Wymiary produktu (cale)
9.4 inch x 6.8 inch x 12.01 inch
Waga produktu (funtów)
5 lb.
GTIN (EAN)
4061131244059
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download