Datawind Filterfan
DPF 67000
Filterfan DPF Datawind 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Numer produktu:
18182000047
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.Nasz wentylator z filtrem Datawind (NEMA typ 12) jest montowany na zewnątrz, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafy na sprzęt IT. Produkt ten zapewnia wyjątkowo duży przepływ powietrza, a jednocześnie gwarantuje stopień ochrony IP 55, typ 12, dzięki naszym żebrom i łopatom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.Nasz wentylator z filtrem Datawind (NEMA typ 12) jest montowany na zewnątrz, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafy na sprzęt IT. Produkt ten zapewnia wyjątkowo duży przepływ powietrza, a jednocześnie gwarantuje stopień ochrony IP 55, typ 12, dzięki naszym żebrom i łopatom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu.
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Przeznaczone do przemysłowych środowisk IT - Niezawodne chłodzenie szaf IT na hali produkcyjnej
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Konstrukcja do montażu zewnętrznego - Pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w szafie wewnątrz obudowy
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
Informacje dot. produktu "DPF67000 115V 9003"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.Nasz wentylator z filtrem Datawind (NEMA typ 12) jest montowany na zewnątrz, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafy na sprzęt IT. Produkt ten zapewnia wyjątkowo duży przepływ powietrza, a jednocześnie gwarantuje stopień ochrony IP 55, typ 12, dzięki naszym żebrom i łopatom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.Nasz wentylator z filtrem Datawind (NEMA typ 12) jest montowany na zewnątrz, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku instalacji o ograniczonej przestrzeni, takich jak szafy na sprzęt IT. Produkt ten zapewnia wyjątkowo duży przepływ powietrza, a jednocześnie gwarantuje stopień ochrony IP 55, typ 12, dzięki naszym żebrom i łopatom wirnika zoptymalizowanym pod kątem przepływu.
- Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
- Przeznaczone do przemysłowych środowisk IT - Niezawodne chłodzenie szaf IT na hali produkcyjnej
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Konstrukcja do montażu zewnętrznego - Pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w szafie wewnątrz obudowy
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 951,4 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 950 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 625,2 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 196 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9003
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- Masa produktu (kg)
- 7,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 560 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 196 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9003
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- Waga produktu (funtów)
- 16,45 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |