DTx 8000 Series
DTI 8041ES
Seria DTx 8000E Agregat chłodniczy for indoor app. 800W
230VAC CSC 7035 R134a
Numer produktu:
13097998345
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
- Kompaktowa konstrukcja - Montaż półwpuszczany zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez szafkę i pozwala zaoszczędzić miejsce
Informacje dot. produktu "DTI 8041ES 230V CSC 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
- Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
- Kompaktowa konstrukcja - Montaż półwpuszczany zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez szafkę i pozwala zaoszczędzić miejsce
- Numer pozycji
- 13097998345
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Chinese Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,07
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,14
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 6 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 6 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,386 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,42 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 900 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 550 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 650 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 300 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 620 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 535 m³/h
- Masa produktu (kg)
- 20,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244943
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 670 mm x 380 mm x 200 mm
- Numer pozycji
- 13097998345
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Chinese Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 2,07
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 2,14
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 6 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 6 A
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,386 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,42 W
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2729,6 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3070,8 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2217,8 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 660 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R134a
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 365 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 315 cfm
- Waga produktu (funtów)
- 45,19 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244943
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
DTI 8041ES 230V CSC 7035
- A
- 640 mm
- B
- 108 mm
- C
- 221.9 mm
- D
- 221.9 mm
- E
- 95.2 mm
- H
- 235 mm
- I
- 350 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 687 mm
- Z
- 198 mm
Wymiary