ActivCool
DTS 5561
ActivCool DTS 5000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for indoor app. 2370W
230VAC DIS 7035 R513A
Numer produktu:
13584561355
Urządzenia chłodzące serii DTS 5000 zapewniają niezawodne chłodzenie obudów, zaprojektowane z myślą o utrzymaniu ciągłości pracy zakładów przemysłowych. Sygnalizacja statusu pracy lub opcjonalny, w pełni cyfrowy wyświetlacz zapewniają natychmiastowy wgląd w działanie urządzenia, a fabrycznie zamontowana uszczelka umożliwia szybki i spójny montaż. Zewnętrzny dostęp do głównych podzespołów zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie kontaktu z obudowami pod napięciem oraz pomaga zminimalizować przestoje związane z serwisowaniem.Dostępna w zoptymalizowanych wydajnościach od 4 000 do 10 000 Btu/h (1,17 kW–2,93 kW) z opcjami ochrony typu 12, 3R i 4X, seria DTS 5000 została stworzona z myślą o wymagających środowiskach – od hal produkcyjnych po infrastrukturę zewnętrzną. Czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP zapewnia zgodność z zmieniającymi się przepisami, oferując producentom OEM, integratorom i użytkownikom końcowym przyszłościową platformę chłodniczą, która charakteryzuje się łatwym montażem, płynną integracją oraz prostotą serwisowania.
Informacje dot. produktu "DTS 5561 513A 230V 7035 DIS"
Urządzenia chłodzące serii DTS 5000 zapewniają niezawodne chłodzenie obudów, zaprojektowane z myślą o utrzymaniu ciągłości pracy zakładów przemysłowych. Sygnalizacja statusu pracy lub opcjonalny, w pełni cyfrowy wyświetlacz zapewniają natychmiastowy wgląd w działanie urządzenia, a fabrycznie zamontowana uszczelka umożliwia szybki i spójny montaż. Zewnętrzny dostęp do głównych podzespołów zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie kontaktu z obudowami pod napięciem oraz pomaga zminimalizować przestoje związane z serwisowaniem.Dostępna w zoptymalizowanych wydajnościach od 4 000 do 10 000 Btu/h (1,17 kW–2,93 kW) z opcjami ochrony typu 12, 3R i 4X, seria DTS 5000 została stworzona z myślą o wymagających środowiskach – od hal produkcyjnych po infrastrukturę zewnętrzną. Czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP zapewnia zgodność z zmieniającymi się przepisami, oferując producentom OEM, integratorom i użytkownikom końcowym przyszłościową platformę chłodniczą, która charakteryzuje się łatwym montażem, płynną integracją oraz prostotą serwisowania.
- Numer pozycji
- 13584561355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony ANSI
- 61
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,86
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,86
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 23 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 23 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1275 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1275 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 2370 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 2370 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 2370 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 1700 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 1700 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 700 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 1320 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 890 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 10 A
- zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
- 2051-2491 W
- Fabryczna wartość zadana temperatury (°C)
- 35 °C
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 54 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266648
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Numer pozycji
- 13584561355
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony ANSI
- 61
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Display
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,86
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,86
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 23 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 23 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 1275 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 1275 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 10 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 24,69 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 777 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 524 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 10 A
- zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Fabryczna wartość zadana temperatury (°F)
- 95 °F
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 119 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 50-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266648
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Dane techniczne
Technical Drawings
DTS 5561 513A 230V 7035 DIS
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Wymiary