You are currently viewing content for: Singapur · polski

Informacje dot. produktu "DTS 5581 513A 400/460V SS304 DIS LH"

Urządzenia chłodzące serii DTS 5000 zapewniają niezawodne chłodzenie obudów, zaprojektowane z myślą o utrzymaniu ciągłości pracy zakładów przemysłowych. Sygnalizacja statusu pracy lub opcjonalny, w pełni cyfrowy wyświetlacz zapewniają natychmiastowy wgląd w działanie urządzenia, a fabrycznie zamontowana uszczelka umożliwia szybki i spójny montaż. Zewnętrzny dostęp do głównych podzespołów zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie kontaktu z obudowami pod napięciem oraz pomaga zminimalizować przestoje związane z serwisowaniem.Dostępna w zoptymalizowanych wydajnościach od 4 000 do 10 000 Btu/h (1,17 kW–2,93 kW) z opcjami ochrony typu 12, 3R i 4X, seria DTS 5000 została stworzona z myślą o wymagających środowiskach – od hal produkcyjnych po infrastrukturę zewnętrzną. Czynnik chłodniczy R513A o niskim współczynniku GWP zapewnia zgodność z zmieniającymi się przepisami, oferując producentom OEM, integratorom i użytkownikom końcowym przyszłościową platformę chłodniczą, która charakteryzuje się łatwym montażem, płynną integracją oraz prostotą serwisowania.
Dane techniczne
Numer pozycji
13584556178
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony ANSI
61
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,86
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,86
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy 50 Hz
46 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
46 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Liczba faz
1
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1275 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1275 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
20 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
2370 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
2370 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
2370 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
1700 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
1700 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
700 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
1320 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
1320 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
890 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
890 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 20 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
2051-2491 W
Fabryczna wartość zadana temperatury (°C)
35 °C
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
54 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131266525
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1073 mm x 300 mm x 359 mm
Numer pozycji
13584556178
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Kolor pokrywy/osłony ANSI
61
Kolor pokrywy/osłony RAL
9006
Nazwa kontrolera
Display
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
1,86
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,86
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy 50 Hz
46 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
46 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
69 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
69 dB(A)
Liczba faz
1
Moc grzewcza elektryczna
2000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1275 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1275 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
20 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
8086 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
8086 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
5800 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
5800 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
24,69 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
777 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
777 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
524 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
524 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 20 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
7000-8500 btu/h
Fabryczna wartość zadana temperatury (°F)
95 °F
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
119 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131266525
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.42 MB Download

Technical Drawings

DTS 5581 513A 400/460V SS304 DIS LH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Wymiary
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in