You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 8241ES 230V CSC 7035 CM"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
  • Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
Dane techniczne
Numer pozycji
13088798066
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Chinese Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,03
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,91
Prąd rozruchowy 50 Hz
16,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
18,6 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,493 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,575 W
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
870 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
955 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
340 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
50 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
1030 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
1030 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
620 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
620 m³/h
Masa produktu (kg)
30 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131024552
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
950 mm x 400 mm x 200 mm
Numer pozycji
13088798066
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Chinese Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,03
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
1,91
Prąd rozruchowy 50 Hz
16,7 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
18,6 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,493 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,575 W
Wartość przed bezpiecznikiem
8 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753,2 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
2968,44 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
3258,46 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
748 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
122 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
606 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
365 cfm
Waga produktu (funtów)
59,4 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131024552
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
37.41 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 437.17 KB Download

Technical Drawings