You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "External condensate evaporation system 230V 50/60 Hz"

Zewnętrzny parownik kondensatu przeznaczony do usuwania zgromadzonej wody skroplonej.
Dane techniczne
Numer pozycji
18314000001
Odpowiedni produkt
wszystkie urządzenia chłodnicze
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085577
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
Masa produktu (kg)
1,3 kg
Numer pozycji
18314000001
Odpowiedni produkt
wszystkie urządzenia chłodnicze
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085577
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
Waga produktu (funtów)
2,9 lb.
Wymiary produktu (cale)
3.9 inch x 10.55 inch x 3.74 inch