You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "FF PF 3x000 166x156x17 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
The filter mats classed according to protection class IP55 are particularly suitable for demanding indoor and outdoor applications, in combination with Pfannenberg's patented filter fans, operation is ensured with the desired degree of protection.
Compared to fleece filter mats, they allow up to 300 percent longer service life of the filter fans, since particles are effectively prevented and the air flow is not disturbed. For the user, this means above all one thing: a very low maintenance effort and thus time and cost savings.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaused filters of size 3 (PF3x and PFA3x).
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600035
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Wymiary wycięcia (cale)
6.54 inch x 6.14 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,016 kg
GTIN (EAN)
4061131087861
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
166 mm x 156 mm x 75 mm
Numer pozycji
18611600035
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Wymiary wycięcia (cale)
6.54 inch x 6.14 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,04 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087861
Wymiary produktu (cale)
6.54 inch x 6.14 inch x 2.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download