You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"

Termostat FLZ 700, zaprojektowany specjalnie z myślą o urządzeniach Pfannenberg PCM (Peltier), zapewnia automatyczne przełączanie między trybem ogrzewania a chłodzenia w termoelektrycznej klimatyzacji obudowy oraz umożliwia pracę w trybie sterowanym zapotrzebowaniem.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
Dane techniczne
Numer pozycji
17270802070
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
15 A
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
15 A
Tolerancja punktu przełączania (K)
3 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
70 °C
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
158 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
-20 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
-4 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
-20-70 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
-4-158 °F
Maksymalna moc przełączania
540
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do modułów Peltiera
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie zamknięty (NC)
Wdrożenie urządzenia
Thermostat
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
elektryczny
Masa produktu (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (mm)
81 mm x 59 mm x 38 mm
Numer pozycji
17270802070
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
15 A
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
15 A
Tolerancja punktu przełączania (K)
3 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
70 °C
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
158 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
-20 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
-4 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
-20-70 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
-4-158 °F
Maksymalna moc przełączania
540
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do modułów Peltiera
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Normalnie zamknięty (NC)
Wdrożenie urządzenia
Thermostat
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
elektryczny
Waga produktu (funtów)
0,22 lb.
GTIN (EAN)
4061131269496
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (cale)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 224.98 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.98 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.89 MB Download

Technical Drawings

FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C

Wymiary
X
59 mm
Y
81 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in