You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM ALU DTS 3041 / 3061"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Dane techniczne
Numer pozycji
18881500005
Rodzaj materiału filtracyjnego
Filtr aluminiowy
Wymiary wycięcia (cale)
7.72 inch x 7.874 inch
Kolor produktu
Aluminium
Masa produktu (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131098072
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
196 mm x 200 mm x 8 mm
Numer pozycji
18881500005
Rodzaj materiału filtracyjnego
Filtr aluminiowy
Wymiary wycięcia (cale)
7.72 inch x 7.874 inch
Kolor produktu
Aluminium
Waga produktu (funtów)
0,132 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098072
Wymiary produktu (cale)
7.72 inch x 7.874 inch x 0.315 inch