You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PF 1x000 87x87 750pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600187
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
3.43 inch x 3.43 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131250166
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
87 mm x 87 mm x 19 mm
Numer pozycji
18611600187
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
3.43 inch x 3.43 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,022 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250166
Wymiary produktu (cale)
3.43 inch x 3.43 inch x 0.75 inch