You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PF 2000 115x115"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 2 (PF2x and PFA2x).
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600066
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.53 inch x 4.53 inch
Kolor produktu
Biały
Masa produktu (kg)
0,002 kg
GTIN (EAN)
4061131088165
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
115 mm x 115 mm x 19 mm
Numer pozycji
18611600066
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
4.53 inch x 4.53 inch
Kolor produktu
Biały
Waga produktu (funtów)
0,0044 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088165
Wymiary produktu (cale)
4.53 inch x 4.53 inch x 0.75 inch
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 120.59 KB Download