FM PF
FM PF 4x.000
mata filtracyjna z polaru G4 216 mm x 216 mm
100pcs
Numer produktu:
18611600190
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Informacje dot. produktu "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Numer pozycji
- 18611600190
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- mata filtracyjna z polaru
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Kolor produktu
- Biały
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-100 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,008 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- ETIM-Class
- EC002513
- Wymiary produktu (mm)
- 216 mm x 216 mm x 19 mm
- Numer pozycji
- 18611600190
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- mata filtracyjna z polaru
- Wymiary wycięcia (cale)
- 8.5 inch x 8.5 inch
- Kolor produktu
- Biały
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-212 °F
- Waga produktu (funtów)
- 0,018 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250197
- Wymiary produktu (cale)
- 8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch
Dane techniczne