You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PF 6x000 284x284 60pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600191
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
11.18 inch x 11.18 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,025 kg
GTIN (EAN)
4061131250203
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
284 mm x 284 mm x 20 mm
Numer pozycji
18611600191
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
11.18 inch x 11.18 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,055 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250203
Wymiary produktu (cale)
11.18 inch x 11.18 inch x 0.79 inch