You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FM PTF 60700 290x95 20pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's top mounting filterfans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.

The pictured pack of 5 (1 pack = 4 mats) is suitable for the original Pfannenberg top mounting filter fans type PTF 60.700 and PTF 61.000.
Dane techniczne
Numer pozycji
18611600143
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
11.42 inch x 3.74 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-100 °C
Masa produktu (kg)
0,02 kg
GTIN (EAN)
4061131088936
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (mm)
290 mm x 95 mm x 170 mm
Numer pozycji
18611600143
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Rodzaj materiału filtracyjnego
mata filtracyjna z polaru
Wymiary wycięcia (cale)
11.42 inch x 3.74 inch
Kolor produktu
Biały
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-212 °F
Waga produktu (funtów)
0,04 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131088936
Wymiary produktu (cale)
11.42 inch x 3.74 inch x 6.69 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download