You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "Gasket PA 10/20"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Dane techniczne
Numer pozycji
28300000006
Rodzaj akcesorium/części zamiennej w zakresie technologii sygnalizacyjnej
Uszczelka
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152965
Masa produktu (kg)
0,474 kg
Numer pozycji
28300000006
ETIM-Class
EC002750
Waga produktu (funtów)
1,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131152965
Rodzaj akcesorium/części zamiennej w zakresie technologii sygnalizacyjnej
Uszczelka
Wymiary produktu (cale)
6.50 inch x 6.10 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Supplement for gasket N/A pdf 112.46 KB Download