HPR
HPR 20000 WD
Mycie strumieniem wody Rainhood jasnoszary dla rozmiarów PF/PFA 1x000 i 2x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA1/12
Numer produktu:
18112000000
Osłony przeciwdeszczowe odporne na działanie węży są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach i można je łączyć z wentylatorami filtrującymi czwartej generacji firmy Pfannenberg. Ich konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca oraz łatwą wymianę mat filtracyjnych.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Bardzo mała głębokość, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na zewnątrz - Zapewnia swobodny dostęp do dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych
- Możliwość zablokowania osłony, co zapobiega aktom wandalizmu - Możliwość stosowania w miejscach publicznych
- IPX6 i do NEMA 4X - Najwyższy stopień ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych
- Łatwa instalacja - Mniej czasu
Informacje dot. produktu "HPR 20000 7035"
Osłony przeciwdeszczowe odporne na działanie węży są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach i można je łączyć z wentylatorami filtrującymi czwartej generacji firmy Pfannenberg. Ich konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca oraz łatwą wymianę mat filtracyjnych.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Bardzo mała głębokość, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na zewnątrz - Zapewnia swobodny dostęp do dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych
- Możliwość zablokowania osłony, co zapobiega aktom wandalizmu - Możliwość stosowania w miejscach publicznych
- IPX6 i do NEMA 4X - Najwyższy stopień ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych
- Łatwa instalacja - Mniej czasu
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |