HPR
HPR 20000 WD
Mycie strumieniem wody Rainhood stal nierdzewna dla rozmiarów PF/PFA 1x000 i 2x000
SST IPX6/NEMA1/12/3R/4X
Numer produktu:
18112000001
Osłony przeciwdeszczowe odporne na działanie węży są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach i można je łączyć z wentylatorami filtrującymi czwartej generacji firmy Pfannenberg. Ich konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca oraz łatwą wymianę mat filtracyjnych.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Bardzo mała głębokość, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na zewnątrz - Zapewnia swobodny dostęp do dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych
- Możliwość zablokowania osłony, co zapobiega aktom wandalizmu - Możliwość stosowania w miejscach publicznych
- IPX6 i do NEMA 4X - Najwyższy stopień ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych
- Łatwa instalacja - Mniej czasu
Informacje dot. produktu "HPR 20000 VA"
Osłony przeciwdeszczowe odporne na działanie węży są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach i można je łączyć z wentylatorami filtrującymi czwartej generacji firmy Pfannenberg. Ich konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca oraz łatwą wymianę mat filtracyjnych.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Bardzo mała głębokość, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na zewnątrz - Zapewnia swobodny dostęp do dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych
- Możliwość zablokowania osłony, co zapobiega aktom wandalizmu - Możliwość stosowania w miejscach publicznych
- IPX6 i do NEMA 4X - Najwyższy stopień ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych
- Łatwa instalacja - Mniej czasu
- Numer pozycji
- 18112000001
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 1X000 / 2X000
- Masa produktu (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253525
- Wymiary produktu (mm)
- 256 mm x 220 mm x 40 mm
- Numer pozycji
- 18112000001
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 1X000 / 2X000
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12/3R/4X
- Waga produktu (funtów)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253525
- ETIM-Class
- EC002502
- Wymiary produktu (cale)
- 10.08 inch x 8.66 inch x 1.57 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |