You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "HPR 60000 7035"

Osłony przeciwdeszczowe odporne na działanie węży są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach i można je łączyć z wentylatorami filtrującymi czwartej generacji firmy Pfannenberg. Ich konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca oraz łatwą wymianę mat filtracyjnych.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Bardzo mała głębokość, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na zewnątrz - Zapewnia swobodny dostęp do dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych
  • Możliwość zablokowania osłony, co zapobiega aktom wandalizmu - Możliwość stosowania w miejscach publicznych
  • IPX6 i do NEMA 4X - Najwyższy stopień ochrony w trudnych warunkach zewnętrznych
  • Łatwa instalacja - Mniej czasu
Dane techniczne
Numer pozycji
18112000004
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 6X000
Masa produktu (kg)
4,4 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253556
Wymiary produktu (mm)
484 mm x 400 mm x 103 mm
Numer pozycji
18112000004
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 6X000
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
1/12
Waga produktu (funtów)
9,82 lb.
GTIN (EAN)
4061131253556
ETIM-Class
EC002502
Wymiary produktu (cale)
19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download