Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
Źródło światła LED Migające światło 23cd Biały BA15d
12-24VAC/DC
Numer produktu:
28213000110
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC WH"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 28213000110
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Biały
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Natężenie światła (cd)
- 23 cd
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Średnica optyki
- 20 mm
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,058 A
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Wymiary produktu (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Numer pozycji
- 28213000110
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Biały
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246848
- Natężenie światła (cd)
- 23 cd
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Średnica optyki
- 20 mm
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,058 A
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Waga produktu (funtów)
- 0,04 lb.
- Wymiary produktu (cale)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dane techniczne