You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "LED BR50 BA15d CL HI 115AC WH"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
  • Wspornik ze stali nierdzewnej - Trwały, higieniczny i łatwy do czyszczenia
Dane techniczne
Numer pozycji
28213000118
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Typ oprawki żarówki
BA15d
Typ lampy
LED
Jasny kolor
Biały
Średni nominalny okres eksploatacji
25000 h
Cykl pracy (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248804
Natężenie światła (cd)
23 cd
Średnica optyki
20 mm
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Rodzaj napięcia
AC
Masa produktu (kg)
0,02 kg
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,022 A
Zakres napięcia (50 Hz)
103-126 V
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Wymiary produktu (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Numer pozycji
28213000118
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Typ oprawki żarówki
BA15d
Typ lampy
LED
Jasny kolor
Biały
Średni nominalny okres eksploatacji
25000 h
Cykl pracy (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131248804
Natężenie światła (cd)
23 cd
Średnica optyki
20 mm
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Rodzaj napięcia
AC
Masa produktu (kg)
0,02 kg
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,022 A
Zakres napięcia (50 Hz)
103-126 V
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-122 °F
Waga produktu (funtów)
0,04 lb.
Wymiary produktu (cale)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download

Technical Drawings