Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Źródło światła LED Światło ciągłe 22cd Zielony BA15d
230VAC
Numer produktu:
28213000105
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Wspornik ze stali nierdzewnej - Trwały, higieniczny i łatwy do czyszczenia
Informacje dot. produktu "LED BR50 BA15d CL HI 230AC GN"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Wspornik ze stali nierdzewnej - Trwały, higieniczny i łatwy do czyszczenia
- Numer pozycji
- 28213000105
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Zielony
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246794
- Natężenie światła (cd)
- 22 cd
- Średnica optyki
- 20 mm
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,022 A
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Wymiary produktu (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Numer pozycji
- 28213000105
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Zielony
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246794
- Natężenie światła (cd)
- 22 cd
- Średnica optyki
- 20 mm
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,022 A
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Waga produktu (funtów)
- 0,04 lb.
- Wymiary produktu (cale)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dane techniczne