Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-CL
Źródło światła LED Światło ciągłe 6cd Czerwony BA15d
12-24VAC/DC
Numer produktu:
28213000100
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "LED BR50 BA15d CL HI 24ACDC RD"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 28213000100
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Czerwony
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246749
- Natężenie światła (cd)
- 6 cd
- Średnica optyki
- 20 mm
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,073 A
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Wymiary produktu (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Numer pozycji
- 28213000100
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ oprawki żarówki
- BA15d
- Typ lampy
- LED
- Jasny kolor
- Czerwony
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 25000 h
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246749
- Natężenie światła (cd)
- 6 cd
- Średnica optyki
- 20 mm
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Masa produktu (kg)
- 0,02 kg
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-26.4 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Znamionowy pobór prądu prądu stałego
- 0,073 A
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Waga produktu (funtów)
- 0,04 lb.
- Wymiary produktu (cale)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dane techniczne