You are currently viewing content for: Hiszpania · polski

Informacje dot. produktu "NSF100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"

Sygnalizatory serii PFIRE zapewniają sygnalizację optyczno-akustyczną zgodną z normami dla alarmu pożarowego w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych. Zintegrowane urządzenia sygnalizacyjne LED zapewniają niezawodne powiadamianie i ewakuację przy wysokiej efektywności energetycznej.

  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Dane techniczne
Numer pozycji
23282635010
Zakres napięcia znamionowego (DC)
48-48 V
Zakres napięcia (DC)
18-56 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,053 A
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,03 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
2
kolor soczewki
Wyczyść
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-70 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
0,226 kg
GTIN (EAN)
4061131260813
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
91.5 mm x 104 mm x 104 mm
Numer pozycji
23282635010
Zakres napięcia znamionowego (DC)
48-48 V
Zakres napięcia (DC)
18-56 V
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,03 A
Rodzaj napięcia
DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
103 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
32
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
2
kolor soczewki
Wyczyść
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-158 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czerwony
Materiał, z którego wykonano obudowę
PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260813
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 313.14 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 313.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 188.53 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 861.23 KB Download