You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "P 22 D 110-130V AC GN"

Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.
Dane techniczne
Numer pozycji
23273156000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
110-130 V
Rodzaj napięcia
AC
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-20-65 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Masa produktu (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131144878
ETIM-Class
EC000272
Wymiary produktu (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Numer pozycji
23273156000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
110-130 V
Rodzaj napięcia
AC
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-4-149 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Waga produktu (funtów)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131144878
ETIM-Class
EC000272
Wymiary produktu (cale)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download

Technical Drawings