Spectra
P 22 D
Spectra Stałe światło LED
12VAC/DC RAL9011 WH
Numer produktu:
23273852000
Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.
Informacje dot. produktu "P 22 D 12V AC/DC WH"
Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.
- Numer pozycji
- 23273852000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-12 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-13.2 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-12 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-13.2 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- kolor soczewki
- Biały
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -20-65 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Masa produktu (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144991
- ETIM-Class
- EC000272
- Wymiary produktu (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Numer pozycji
- 23273852000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-12 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10.8-13.2 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-12 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10.8-13.2 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- kolor soczewki
- Biały
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -4-149 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Waga produktu (funtów)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144991
- ETIM-Class
- EC000272
- Wymiary produktu (cale)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |