You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "P 350 TLA 12/24 DC GR"

Sygnalizatory świetlne z serii SPECTRA stanowią kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania do sygnalizacji optycznej stanu i sygnału ostrzegawczego. Ich kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwą integrację z maszynami, panelami sterowania i obudowami.

  • Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21352636000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
45 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
155,49 m
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Masa produktu (kg)
0,23 kg
GTIN (EAN)
4061131129233
ETIM-Class
EC001353
Wymiary produktu (mm)
140 mm x 100 mm x 100 mm
Numer pozycji
21352636000
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-24 V
Zakres napięcia (DC)
10.8-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Natężenie światła (cd)
45 cd
kolor soczewki
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
510,14 ft.
Typ lampy
LED
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-122 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Waga produktu (funtów)
0,51 lb.
GTIN (EAN)
4061131129233
ETIM-Class
EC001353
Wymiary produktu (cale)
5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 226.24 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 709.06 KB Download
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
Manual P 350 TLA N/A pdf 709.06 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download

Technical Drawings