You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PA 1-R 10-60 DC 7035"

Sygnalizatory dźwiękowe z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną do zastosowań związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem w środowiskach przemysłowych. Ich elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwy montaż sprzyjają bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.

  • Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
  • Montaż za pomocą ukrytych otworów wewnętrznych - Zapewnia estetyczny wygląd i lepszą ochronę przed manipulacją
  • Kompaktowa konstrukcja - Łatwa integracja z dowolną konstrukcją maszyny lub konfiguracją montażową
  • Widoczność w zakresie 360° - Idealny do montażu od góry w celu uzyskania maksymalnego zasięgu
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
23380630055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-48 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,06 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
105 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-7 dB
Poziom dźwięku 2
-13 dB
Poziom dźwięku: 3
-20 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
70
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,235 kg
GTIN (EAN)
4061131254980
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
70 mm x 111 mm x 89 mm
Numer pozycji
23380630055
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-48 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,06 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
105 dB(A)
Poziom dźwięku 1
-7 dB
Poziom dźwięku 2
-13 dB
Poziom dźwięku: 3
-20 dB
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
70
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°F)
0-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131254980
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.83 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download