You are currently viewing content for: Seszele · polski

Informacje dot. produktu "PA 5 10-57DC 7035"

Sygnalizatory dźwiękowe z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną do zastosowań związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem w środowiskach przemysłowych. Ich elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność oraz łatwy montaż sprzyjają bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji.

  • Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Niezgubne uszczelki i śruby - Bezpieczna i łatwa obsługa zapewniająca szybsze okablowanie i montaż
  • Okablowanie wyłącznie w podstawie obudowy - Unikanie niepraktycznego montażu wymagającego trzech osób, co zapewnia łatwą i bezbłędną instalację
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
23350630055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-57 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,08 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
107 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (mm)
135 mm x 165 mm x 132 mm
Numer pozycji
23350630055
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-57 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,08 A
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
107 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-12 dB
Liczba tonów alarmowych
80
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK08
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
1,42 lb.
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Wymiary produktu (cale)
5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Certificate CNBOP PL PDF 1013.74 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 299.03 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.08 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 692.8 KB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.27 MB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3