Patrol
PA L 1
Patrol Zestaw sygnalizatora dźwiękowego i diody LED 105dB 5J 10cd
24VAC RAL7035 RGB
Numer produktu:
23313308055
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
Informacje dot. produktu "PA L 1 24 AC RGB 7035"
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Wielokolorowa dioda LED RGB - Zastępuje tradycyjne wieże sygnalizacyjne, oferując wiele kolorów w jednym urządzeniu
- Numer pozycji
- 23313308055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,317 A
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 105 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 10 cd
- kolor soczewki
- Wielokolorowy
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Numer pozycji
- 23313308055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 105 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 10 cd
- kolor soczewki
- Wielokolorowy
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243953
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.45 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 3.8 | 3.1 | 3 | |
| Ostrzeżenie | 7.6 | 6.2 | 6 | |
| Informacja | 17.1 | 14 | 13.5 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 12.4 | 10.2 | 9.8 | |
| Ostrzeżenie | 24.8 | 20.4 | 14.7 | |
| Informacja | 55.8 | 45.9 | 27 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |