You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "PA L 1-R 10-60 DC RD UL 7035 18V-53V AC"

Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.

  • Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
  • Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
  • Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
  • Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
23383635002
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-48 V
Zakres napięcia (50 Hz)
18-53 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Znamionowy pobór prądu prądu stałego
0,195 A
Rodzaj napięcia
AC/DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
105 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
70
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Natężenie światła (cd)
3 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK07
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131271437
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (mm)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Numer pozycji
23383635002
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-48 V
Zakres napięcia (50 Hz)
18-53 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
10-60 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
105 dB(A)
Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
-20 dB
Liczba tonów alarmowych
70
Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
4
Natężenie światła (cd)
3 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło obrotowe
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Funkcja światła obrotowego
Tak (1)
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°F)
0-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odporność mechaniczna (IEC 62262)
IK07
Kolor obudowy/elementu
Szary
Materiał, z którego wykonano obudowę
Mieszanka PC/ABS
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131271437
ETIM-Class
EC000195
Wymiary produktu (cale)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 416.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 273.24 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 2.3 2 2.7
Ostrzeżenie 4.6 4 5.4
Informacja 10.4 9 12.2
Wielkość zasięgu akustycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Wymagany poziom ciśnienia akustycznego Obszar zasięgu akustycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
90 dB (A)
85 dB (A)
80 dB (A)
75 dB (A)

Technical Drawings