Patrol
PA L 5
Patrol Zestaw sygnalizatora dźwiękowego i diody LED 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
Numer produktu:
23353105055
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Informacje dot. produktu "PA L 5 230 AC RD 7035"
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Zestaw sygnalizatora akustycznego i świetlnego z gotowym okablowaniem - Szybkie podłączenie i montaż za pomocą jednego zacisku
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Numer pozycji
- 23353105055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 195-253 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,052 A
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 107 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 13 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 83,57 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,98 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Numer pozycji
- 23353105055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 195-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 107 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 13 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 274,19 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 2,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.6 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 9 | 5.9 | 7 | |
| Ostrzeżenie | 18 | 11.8 | 14 | |
| Informacja | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| Ostrzeżenie | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| Informacja | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |