Patrol
PA X 5-05
Patrol Zestaw sygnalizatora dźwiękowego i lamp ksenonowych 107dB 5J 31cd
115VAC RAL7035 AM
Numer produktu:
23351154055
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
Informacje dot. produktu "PA X 5-05 115 AC AM 7035"
Połączone sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z serii PATROL zapewniają niezawodną sygnalizację akustyczną i optyczną w zastosowaniach związanych ze wskazywaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem. Ich wysoka wydajność, elastyczna konfiguracja oraz łatwy montaż sprawiają, że stanowią one bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie dla środowisk przemysłowych.
- Doskonała penetracja akustyczna - Przenika przez przeszkody, takie jak ściany i drzwi, zmniejszając liczbę wymaganych sygnalizatorów dźwiękowych
- Elastyczne połączenie - Sygnalizacja akustyczna i optyczna mogą działać razem lub osobno, w zależności od potrzeb
- Niezależne sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym i świetlnym - Elastyczne tryby sygnalizacji, np. dla alarmów wstępnych i głównych
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Możliwość oddzielnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną - Duża elastyczność w sterowaniu różnymi poziomami ostrzegawczymi.
- Numer pozycji
- 23351154055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-127 V
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,15 A
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 107 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 31 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 129,06 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,983 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131146278
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Numer pozycji
- 23351154055
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 95-127 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 107 dB(A)
- Maksymalna redukcja poziomu dźwięku (dB)
- -12 dB
- Liczba tonów alarmowych
- 80
- Liczba zewnętrznych tonów do wyboru
- 4
- Natężenie światła (cd)
- 31 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 423,41 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Mieszanka PC/ABS
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 2,17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146278
- ETIM-Class
- EC000195
- Wymiary produktu (cale)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 706.41 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.07 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.52 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 907.64 KB | Download |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 5 | N/A | 3.07 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 7.4 | 6.1 | 11 | |
| Ostrzeżenie | 14.8 | 12.2 | 22 | |
| Informacja | 33.3 | 27.5 | 49.5 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 24.2 | 20 | 36 | |
| Ostrzeżenie | 48.4 | 40 | 54 | |
| Informacja | 108.9 | 90 | 99 | |
| Wielkość zasięgu akustycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wymagany poziom ciśnienia akustycznego | Obszar zasięgu akustycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |