Informacje dot. produktu "PF 22000 115V 55 7035 A"
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 61 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 70 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 48 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 20 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 20 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 20 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 70 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,7 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131060505
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificate EAC | PL | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 115V 55 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4,92 in
- B
- 4,92 in
- X
- 5,71 in
- Y
- 5,71 in
- Z1
- 0,2 in
- Z2
- 2,76 in
Wymiary