You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Dane techniczne
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
43.2-52.8 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
64,5 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
47,5 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
5 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr karbowany
Skuteczność filtracji
91 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Odporny na promieniowanie UV
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
125 mm x 125 mm
Wymiary produktu (mm)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Głębokość montażu (mm)
64 mm
Masa produktu (kg)
0,87 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificate EAC PL PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in