Informacje dot. produktu "PF 32000 230V 55 7035"
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 100 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 110 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 55 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 64 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 19 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 18 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 19 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr karbowany
- Skuteczność filtracji
- 91 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Żywotność L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Odporny na promieniowanie UV
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 202 mm x 202 mm x 93 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 87 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,87 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024132
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.05 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.32 MB | Download |
| Certificate EAC | PL | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.71 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 230V 55 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
- A
- 6,97 in
- B
- 6,97 in
- X
- 7,95 in
- Y
- 7,95 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,43 in
Wymiary