You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF-RH-60000 4/4X 304SS"

Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
Dane techniczne
Numer pozycji
18102000020
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 6X000
Masa produktu (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082750
Wymiary produktu (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Numer pozycji
18102000020
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 6X000
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Waga produktu (funtów)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082750
ETIM-Class
EC002502
Wymiary produktu (cale)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download

Technical Drawings