PF-RH-WD
PF-SH-20000 WD
Systemy mycia sanitarnego Rainhood stal nierdzewna biała uszczelka zgodna z normami FDA dla rozmiaru PF/PFA 2x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Numer produktu:
18182000026
Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
Oprócz standardowych modeli malowanych i ze stali nierdzewnej firma Pfannenberg oferuje również specjalną osłonę przeciwdeszczową 4X ze stali nierdzewnej, spełniającą wymagania zgodności z normami FDA obowiązującymi w zakładach produkcji żywności i napojów.
Oprócz standardowych modeli malowanych i ze stali nierdzewnej firma Pfannenberg oferuje również specjalną osłonę przeciwdeszczową 4X ze stali nierdzewnej, spełniającą wymagania zgodności z normami FDA obowiązującymi w zakładach produkcji żywności i napojów.
- Konstrukcja sanitarnej osłony przeciwdeszczowej z białą uszczelką (NEMA 4X) - Rozwiązanie zgodne z wymogami FDA przeznaczone do środowisk produkcji żywności i napojów
- Konstrukcja przystosowana do mycia sanitarnego - Gładka i bezszwowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję
Informacje dot. produktu "PF-SH-20000 4/4X 304SS"
Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.
Oprócz standardowych modeli malowanych i ze stali nierdzewnej firma Pfannenberg oferuje również specjalną osłonę przeciwdeszczową 4X ze stali nierdzewnej, spełniającą wymagania zgodności z normami FDA obowiązującymi w zakładach produkcji żywności i napojów.
Oprócz standardowych modeli malowanych i ze stali nierdzewnej firma Pfannenberg oferuje również specjalną osłonę przeciwdeszczową 4X ze stali nierdzewnej, spełniającą wymagania zgodności z normami FDA obowiązującymi w zakładach produkcji żywności i napojów.
- Konstrukcja sanitarnej osłony przeciwdeszczowej z białą uszczelką (NEMA 4X) - Rozwiązanie zgodne z wymogami FDA przeznaczone do środowisk produkcji żywności i napojów
- Konstrukcja przystosowana do mycia sanitarnego - Gładka i bezszwowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję
- Numer pozycji
- 18102000026
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 2X000
- Masa produktu (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082811
- Wymiary produktu (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Numer pozycji
- 18102000026
- Kolor pokrywy/osłony
- stal nierdzewna
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- X6
- Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
- PF(A) 2X000
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Waga produktu (funtów)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082811
- ETIM-Class
- EC002502
- Wymiary produktu (cale)
- 10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Dane techniczne