You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF-SH-40000 4/4X 304SS"

Nasze osłony przeciwdeszczowe Pfannenberg (zgłoszone do opatentowania) charakteryzują się solidną konstrukcją spełniającą wymagania norm NEMA TYPE 3R/4/4x oraz IPx6 w połączeniu z wentylatorami filtrującymi Pfannenberg.

Oprócz standardowych modeli malowanych i ze stali nierdzewnej firma Pfannenberg oferuje również specjalną osłonę przeciwdeszczową 4X ze stali nierdzewnej, spełniającą wymagania zgodności z normami FDA obowiązującymi w zakładach produkcji żywności i napojów.

  • Konstrukcja sanitarnej osłony przeciwdeszczowej z białą uszczelką (NEMA 4X) - Rozwiązanie zgodne z wymogami FDA przeznaczone do środowisk produkcji żywności i napojów
  • Konstrukcja przystosowana do mycia sanitarnego - Gładka i bezszwowa konstrukcja ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję
Dane techniczne
Numer pozycji
18102000028
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 4X000
Masa produktu (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082835
Wymiary produktu (mm)
372 mm x 326 mm x 102 mm
Numer pozycji
18102000028
Kolor pokrywy/osłony
stal nierdzewna
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
X6
Odpowiedni PF(A) dla HPR i FM
PF(A) 4X000
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Waga produktu (funtów)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082835
ETIM-Class
EC002502
Wymiary produktu (cale)
14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.6 KB Download

Technical Drawings