You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFA 30000 54 7032"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Certyfikowany przez niezależną jednostkę - Niezawodna konstrukcja produktu
  • Certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Jakość produktu sprawdzona na całym świecie i ciesząca się zaufaniem klientów
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
Dane techniczne
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Materiał, z którego wykonano produkt
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy/osłony RAL
7032
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
177 mm x 177 mm
Głębokość montażu (mm)
34 mm
Wymiary produktu (mm)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Masa produktu (kg)
0,26 kg
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131030287
ETIM-Class
EC002513
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Materiał, z którego wykonano produkt
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy/osłony RAL
7032
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
6.97 inch x 6.97 inch
Głębokość montażu (cale)
1,34 cal
Waga produktu (funtów)
0,573 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
Numer certyfikatu uznanego przez UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131030287
ETIM-Class
EC002513
Wymiary produktu (cale)
7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-972_PFA 30000_PDG.STEP N/A STEP 4.64 MB Download

Technical Drawings

PFA 30000 54 7032

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
1.34 in