You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PFB 22000 115V 54 9011"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
70 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
50 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
29 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
24 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
29 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
44 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°C)
-15-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
125 mm x 125 mm
Wymiary produktu (mm)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Masa produktu (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131260714
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
41 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
29 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
29 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
24 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
29 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
44 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°F)
5-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
4.92 inch x 4.92 inch
Wymiary produktu (cale)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
Głębokość montażu (cale)
2,76 cal
Waga produktu (funtów)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131260714
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 22000 115V 54 9011

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm