You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "PMF 2015-SIL 24 DC RD WINKELM."

Kompaktowe lampy błyskowe ksenonowe serii PMF są przeznaczone do sygnalizacji statusu maszyn oraz do zastosowań przemysłowych. Zapewniają niezawodną i dobrze widoczną sygnalizację nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  • Monitorowanie z niezależnym zasilaniem - Zapewnienie większego bezpieczeństwa w trudnych warunkach
  • Styk beznapięciowy - Zapewnia prosty i elastyczny interfejs do sygnalizacji błędów w dowolnym systemie sterowania
  • Klasa SIL2/PL d zapewniona dzięki zintegrowanej konstrukcji bezpieczeństwa i kanałowi diagnostycznemu - Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego
  • Monitorowana funkcja - Zapewnienie natychmiastowych alarmów w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
  • Soczewka Fresnela - Idealne skupienie światła zapewniające doskonałą widoczność w szerokim zakresie
Dane techniczne
Numer pozycji
21007805611
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
100 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
231,79 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Numer pozycji
21007805611
Zakres napięcia znamionowego (DC)
24-24 V
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Rodzaj napięcia
DC
Znamionowy pobór prądu DC (światło błyskowe 1 Hz) (niższe napięcie znamionowe)
0,7 A
Natężenie światła (cd)
100 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
760,47 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Poziom SIL
2
Poziom wydajności
d
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Materiał, z którego wykonano obudowę
Poliwęglan
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 7.6 25.6 25.6
Ostrzeżenie 15.2 51.2 51.2
Informacja 34.2 115.2 115.2